Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de cabeçote do conector do cabo fita :
Cabeçotes com pino de ejeção universais
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
40
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Conexão em cadeia (daisy chain) :
Sem
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.42 mm [ .174 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de ação/conforme
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Barra de Polarização Dupla, Centro
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
13.94 mm [ .55 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.36 – 3.18 mm [ .093 – .125 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Classificação de temperatura do invólucro :
Padrão
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de solda :
Soldagem por imersão
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
48
-
Método de embalagem :
Bandeja