Esse tipo de dispositivo conecta um fio a uma PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso), o que permite a conectividade entre circuitos. Fabricados tendo em vista a flexibilidade e a confiabilidade, nossos conectores de fio a placa foram projetados para acoplamento de perfil baixo e terminações seguras, com produtos equipados com um mecanismo de bloqueio de atrito ou um mecanismo de bloqueio completo. Nossos conectores LCEDI oferecem aplicações LVDS (Low-Voltage Differential Signaling, Sinalização diferencial de tensão baixa) e eDP (embedded DisplayPort, DisplayPort integrado). Nossos conectores EP (Economy Power) foram projetados com até 12 posições, para que o produto possa fornecer energia confiável para a placa de circuito quando o espaço é limitado. Entre nossas linguetas PCB do tipo conexão única ou múltipla estão montagem de rebite, montagem de circuito impresso, crimpagem de fio, teste, solda e também adaptadores para aplicações de desconexão rápida.
Variedade de interconexão fio a placa
Em eletrodomésticos, como cooktops e fornos, nossos terminais PCB prendem um fio a uma placa sem solda, o que permite a substituição ou o reparo rápido; nossos conectores Grace Inertia com passo de 2,5 mm foram projetados para acoplar de maneira confiável em nossas barras e receptáculos, disponíveis em diferentes configurações de uma cabeça de posição única e reta para um ângulo reto com várias linhas e 150 posições. Com conectores de fio a placa TE, você pode estabelecer as conexões que atendam às exigências da aplicação.
Linhas de produtos em destaque
-
Conectores da série Dynamic
A família de conectores de PCI da série Dynamic da TE oferece um extenso portfólio de versões de fio a placa, de fio a fio e de fio a painel.
-
Aplicações para aparelhos
Leia mais sobre as soluções da TE Connectivity para enfrentar os desafios da engenharia em Refrigeradores, freezers, Máquinas de lavar louça e máquinas de gelo.