Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
1/4, M6
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2.252 g [ .0794 oz ]
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Diâmetro do rebite :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
30.07 mm [ 1.184 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
6.78 mm [ .267 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
6.4 – 6.78 mm [ .252 – .267 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Pacote pequeno