Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Terminais conectados :
2-1, 5-4
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
2
-
Função operacional :
Ligado Nenhum Ligado
Características do corpo
-
Viagens de Atuador :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Orientação do atuador :
Topo
-
Material do atuador :
PPS
-
Cor do atuador :
Preto
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Outro
-
Grau :
Instrumentação
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do produto :
11.94 mm [ .47 in ]
-
Largura do produto :
11,43 mm [ .45 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,4
-
Tensão de operação (VDC):
20
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro