Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
28
-
Resistência da bobina (Ω):
5000
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
26,5
-
Potência nominal da bobina (W):
.14
Características do corpo
-
Tipo de invólucro :
Hermeticamente selado
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 125
-
Temperatura do ambiente (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia ao impacto :
100 Gs, 6 ms
-
Resist�ncia a vibra��es :
15G's, 10 – 2000Hz
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Não polarizado, monoestável