Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Zinco
-
Acabamento do material do corpo :
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Cobre, Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Terminal de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Porca sextavada
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem frontal
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Solda
-
Retenção :
Com
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Branco
Dimensões
-
Espessura do painel (recomendada) :
1.5 – 3.2 mm [ .059 – .126 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote único
Outro
-
Características adicionais :
Hardware incluído
-
Grau :
Comercial
-
Material Dielétrico :
Poliéster, PBT