Mechanical Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface, Applicators
AMP
Número interno da TE:5-2151026-1
Descrição interna da TE:OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F062O-RSM
Tipo de passagem do aplicador :Mecânico
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
Tipo de crimpagem :Crimpagem F
Dimensões
Largura de crimpagem de fio :1.07 mm [ .042 in ]
Faixa do diâmetro do isolamento :1.02 – 1.27 mm [ .04 – .05 in ]
Outro
Tipo de passagem do aplicador :Mecânico
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Opções de serviço :Amostras Crimpadas, Estudo da Capacidade, Seção Transversal - Fotografia
Auxílios de alinhamento :Câmera, Medidor de alinhamento