Pneumatic Feed, OCEAN, Male Adapter Post - Atlantic Style Interface, Applicators
AMP
Número interno da TE:5-2151123-2
Descrição interna da TE:OCEAN_2.0_Applicator-S-062F130O-RSA
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
Tipo de passagem do aplicador :Pneumático
Aplicador e Estilo do produto :OCEANO
Interface de aplicativo :Pino adaptador macho - Estilo Atlântico
Tipo de Terminador :selo de crimpador e desencapador (Komax ou Schleuniger), Terminador de curso de 30 mm (1.12″), Terminador de curso de 40 mm (1.62″)
Opções de serviço :Estudo da Capacidade, Amostras Crimpadas, Seção Transversal - Fotografia
Auxílios de alinhamento :Medidor de alinhamento, Câmera
Dimensões
Largura de crimpagem de fio :1.58 mm [ .062 in ]
Faixa do diâmetro do isolamento :1.27 – 2.79 mm [ .05 – .11 in ]