Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo :
Não
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Razão de encolhimento :
> 3:1
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (Max) (mm):
2
-
Compatible Cable Diameter (Min) :
18 mm [ .708 in ]
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Espessura da parede :
Médio
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Resistance to Liquid & Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Contra impacto mecânico ou dano
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Certificado de construção naval-offshore :
Sim
-
Estabilizado por UV :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, IEC 60684-3-214, HD631.2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Comprimento do carretel (m):
150