Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 – 2.8 mm [ .06 – .11 in ]
-
Comprimento do produto :
23.16 mm [ .91 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.32 – .82
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2400
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel
Outro
-
Cor do barril :
Natural
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Características elétricas
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem :
Tab-Lok
-
Tipo de barril :
Aberto
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado