Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de desconexão :
Desconexão de pinos duplos
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Prata
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
1/0
-
Tamanho do fio (mm²):
53.5
-
Tamanho do fio (kcmil):
106
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Adensamento do condutor de energia :
275/24
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
-
Método de embalagem :
Caixa