Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Configuração de emenda :
Único para Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
190.296
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
150
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro interno do barril :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
400
-
Tamanho do fio (CMA):
375000 – 450000
-
Comprimento do produto :
110.24 mm [ 4.34 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E13288
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Caixa