Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda de 3 vias
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
-
Peso do Produto (g):
.415
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Espessura do material terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
34.8 mm [ 1.37 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta