Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Interface RF :
BNC
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Sistema de conectores :
Cabo a Painel, Cabo para Placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Zinco
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Espessura do revestimento do centro de conector RF (µin):
30
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro (Au)
-
Material de contato do centro de conector RF :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Arruela de pressão e porca
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Baioneta
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Retenção :
Com
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
13.18 mm [ .519 in ]
-
Comprimento do poste de montagem :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
14.53 mm [ .572 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
1
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
Outro
-
Grau :
Comercial
-
Material Dielétrico :
Polimetilpenteno