Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Detalhes da seção transversal do cabo (mm²):
2 x 4 x 6-16
-
Street Lighting Product Type :
Street Lighting Fuse Box
-
Tipo de fusível :
DII
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Inside Poles
-
Estabilizado por UV :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-25 – 55
Características do corpo
-
Cor da tampa :
Transparente
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Características elétricas
Dimensões
-
Altura da porta (mm):
300, 280, 350, 270, 260
-
Largura da porta (mm):
90, 85, 80, 100
-
Diâmetro do polo (mm):
96, 98, 95, 104, 100, 115, 116, 120, 110, 90, 102
-
Compatible Cable Cross-Section (Max) (mm²):
16
Recursos de configuração
-
Número de cabos de luminária (Max) :
1
-
Número de Fusos :
2
-
Número de cabos subterrâneos (Max) :
2
-
Feeder Cable Terminal Type :
Mantle
-
Fios por cabo (Max) :
4
-
Fixação :
L1, L2, , PEN
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme