Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Tipo de fluido :
Óleo lubrificante, Diesel, Fluido hidráulico, Anticongelante, Ácido da bateria, Água, Gasolina
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Razão de encolhimento :
2:1
-
Material do produto primário :
Poliolefina modificada irradiada
-
Maleabilidade :
Muito flexível
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (tolerância) :
.15 mm [ .006 in ]
-
Comprimento do produto :
100 mm [ 3.937 in ]
-
Espessura da parede recuperada (nominal) :
.8 mm [ .031 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) :
9.5 mm [ .375 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) :
19 mm [ .748 in ]
-
Faixa de tamanho da tubulação :
9.5 – 19 mm [ .375 – .748 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de encolhimento (min) (°C):
65
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação :
Sem retardador de chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 125
-
Temperatura de recuperação (°C):
110
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV):
.6
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede :
Parede Única
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica :
Dano mecânico
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação :
Não
-
Fonte do produto :
República Tcheca
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme