Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal de chato de anel de tamanho de rebite múltiplo
-
Tamanho do rebite :
10,
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1.04 – 2.62
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Diâmetro do rebite (mm):
3.51, 4.17, 4.83
-
Diâmetro do rebite (in):
.191
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .03 in ]
-
Comprimento do produto :
24.61 mm [ .969 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.67 – 3.68 mm [ .105 – .145 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Montado em fita