Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
6, M3.5
-
Selável :
Sim
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
-
Características da terminação :
Trabalho pesado
Características elétricas
-
Tensão nominal (V):
1000, 600
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.26 – .96
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 1900
-
Diâmetro do rebite :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Espessura da língua :
.81 mm [ .032 in ]
-
Comprimento do produto :
31.7 mm [ 1.246 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
4.32 mm [ .17 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.32 mm [ .17 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
125 °C [ 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta