Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
2
-
Número de fitas :
19
-
Número de Pares :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Azul, Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo :
Polímero de ETFE reticulado de radiação modificada
-
Material condutor :
Cobre revestido de prata
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.61 mm [ .024 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2,29 mm [ .09 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
1.14
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Tamanho do fio (AWG):
24
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Tipo de cabo :
SPEC 55
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote