Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Product Volume (l):
2.15
-
Método de embalagem de resina de envase :
Can
Operação/Aplicação
-
Potting Resin Application Type :
Low & Medium Voltage Cable Accessories Suitable for Filled Xlpe, Pe, Pvc & Paper Insulated Cable, Potting
-
Resistência mecânica :
Mechanical Protection & Insulation, Alta resistência à tração para proteção mecânica
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Repelente de água, Hidrólise Estável
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD 631.1 S2, EN 50393
-
Classificação de inflamabilidade UL :
No
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 7.2, ≤ 1
Características do tipo do produto
-
Tipo do produto de resina de envase :
Material de fundição
-
Sistema de Material :
Poliuretano de duas partes
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme