Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Diâmetro do cabo admissível. no diâmetro interno do duto (mm):
0-103 a 125.0 mm, 0-65 a 100.0 mm, 0-75 a 105.0 mm, 0-83 a 110.0 mm, 0-91 a 115.0 mm, 0-95 a 120.0 mm, 70-110 a 130.0 mm, 75-115 a 135.0 mm, 80-120 a 140.0 mm, 85-125 a 145.0 mm, 90-130 a 150.0 mm
Condições de uso
-
Condição de instalação :
Molhado, Seco
Operação/Aplicação
-
Sistemas de dutos :
Aço, Concreto, Plástico
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Outro
-
Independente do formato oval do Duto :
Sim