Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Outro
-
Color Cartridge Required :
Yellow
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap :
67.4 mm² [ 2/0 – 2/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) :
320 mm² [ 636 – 636 AWG/kcmil ]
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 392
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500