Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diâmetro do pino compatível :
1.47 mm [ .058 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
4.1 mm [ .161 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.14 – 1.78 mm [ .045 – .07 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
7000
-
Método de embalagem :
Carretel