Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8000
-
Método de embalagem :
Pacote
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme