Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Capa de toque
-
Tipo de emenda :
Emenda de toque
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon 66 GF
Dimensões
-
Tamanho do fio de toque (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4 mm [ .157 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
2048 – 5178
-
Comprimento do produto :
17.5 mm [ .688 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa