Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Múltiplo
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.03 µm [ 80 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.41 mm [ .016 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Cobre
-
Tamanho da terminação :
6.35
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8000
-
Método de embalagem :
Carretel