Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Emenda
-
Orientação da terminação :
Torcido
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Dimensões
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
20 – 18
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.81 – 1.02
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Altura da terminação :
7.62 mm [ .3 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel