Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de interface de painel traseiro :
2 mm HM
-
Tipo de característica de aterramento :
Blindagem de retorno de aterramento
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Linhas carregadas :
A, B, C, D, E
-
Número de Colunas :
19
-
Número de linhas :
5
-
Número de posições :
125
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características do sinal
-
Versão da diafonia :
Reduzido
-
Taxa de dados (Gb/s):
≤1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Passagem através do comprimento do poste (mm):
3.3
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm):
3.33
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Centro multiuso
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster GF
Dimensões
-
Comprimento do módulo de painel traseiro (mm):
37.88
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
14
-
Método de embalagem :
Pacote