Este tipo de conector foi projetado para aumentar as taxas de dados e diminuir o crescimento de sinal, proporcionando uma transmissão de alta velocidade mais confiável com mais clareza. Nosso portfólio de conectores de backplane apresenta interconexões de ângulo reto de alto desempenho, coplanares e de mezanino, usadas no acoplamento das placas de circuito impresso. Os engenheiros da TE usam ferramentas 3D sofisticadas para desenvolver pegada e conector precisos por meio do desempenho do padrão – antes da produção. Nossas interconexões de backplane podem transmitir 6,25 - 56 G/ps. Nossos conectores Eurocard incorporam vantagens de design aceitas internacionalmente dos conectores de duas peças DIN 41612 e IEC 60603-2. Isso possibilita SI (Signal Integrity, Integridade de sinal) e desempenho elétrico elevados. Entre os sistemas de barramento comuns estão STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus e VME 64X.
Soluções para acoplamento de PCBs
Em trens de alta velocidade e controles industriais, além dos sistemas de armazenamento e comutação dos data centers, nossos conectores Eurocard oferecem carcaças polarizadas, com retardamento de chamas, para proteger conexões em ambientes adversos. Em sistemas de armazenamento e comutação do data center, nossos conectores STRADA Whisper transferem dados a 25 G/ps, com escalabilidade incomparável de até 56 Gb/ps. Em switches e roteadores de data center, nossos conectores de backplane Z-PACK Slim UHD agilizam a transmissão na menor pegada possível, o que libera espaço na PCB. Nossos conectores de backplane de alta velocidade dão aos designers de sistema flexibilidade na resolução de desafios específicos de desempenho.