Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.46 mm [ .018 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Comprimento do produto :
21.84 mm [ .86 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
27 – 21
-
Tamanho do fio (mm²):
.1 – .4
-
Tamanho do fio (CMA):
200 – 700
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Carretel