Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 2
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .032 in ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Dimensões
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG):
20
-
Tamanho do fio de chumbo (mm²):
.5
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
30 – 27
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.25 – .36
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.36 mm [ .014 in ]
-
Comprimento do produto (in):
.895
-
Altura da terminação :
7.62 mm [ .3 in ]
Marcas de identificação
-
Número de identificação :
6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco