Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Altura da terminação :
12.83 mm [ .505 in ]
-
Tamanho do fio magnético (mm):
1.61 – 1.83
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
14 – 13
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
24.18 mm [ .95 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Marcas de identificação
-
Número de identificação :
43
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Fio magnético
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 4
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.8 mm [ .032 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme