Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Extensão abaixo da placa :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.29 – 3.81 mm [ .09 – .15 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.8 – 2
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3000
-
Método de embalagem :
Carretel
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Revestimento de acabamento terminal :
Brilhante
-
Tamanho da terminação :
Miniatura
-
Orientação da terminação :
Reto
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme