Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Sim
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Número de Serreados :
0
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polivinilideno modificado
Dimensões
-
Comprimento do produto :
34.7 mm [ 1.365 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa