Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
VDE 0660-505
-
Classificação IP :
IP54
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Inside Poles & Outdoors
-
Estabilizado por UV :
Sim
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
China, Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Características elétricas
Características do tipo do produto
-
Street Lighting Product Type :
Street Lighting Fuse Box
-
Tipo de fusível :
D01
Dimensões
-
Altura da porta (mm):
350
-
Largura da porta (mm):
90, 85, 100
-
Diâmetro do polo (mm):
104, 100, 115, 116, 120, 110, 102
-
Compatible Cable Cross-Section (Max) (mm²):
25
Recursos de configuração
-
Número de cabos de luminária (Max) :
4
-
Número de Fusos :
4
-
Número de cabos subterrâneos (Max) :
3
-
Feeder Cable Terminal Type :
Sliding
-
Fios por cabo (Max) :
5
-
Fixação :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme