Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de fitas :
19
-
Número de condutores :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Cor do fio (listra) :
Laranja
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
38
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
.81 mm [ 0,032 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
26
-
Tamanho do fio (mm²):
.13
-
Espessura do isolamento do cabo (in):
.005
Condições de uso
-
Tipo de cabo :
Espec 55A
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-65 – 200