Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
6, M3.5
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
-
Características da terminação :
Cortado
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
8
-
Tamanho do fio (mm²):
6.64 – 10.5
-
Tamanho do fio (CMA):
13100 – 20800
-
Diâmetro do rebite :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Comprimento do produto :
23.3 mm [ .918 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
4.57 mm [ .18 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
170 °C [ 338 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa