Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Orientação de tiras :
Alimentação final
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Espessura do revestimento do terminal (µm):
2.54
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo (in):
.226
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3.31 – 5.26
-
Diâmetro interno do barril :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Espessura do material terminal :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Comprimento do produto :
14.35 mm [ .565 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
170 °C [ 338 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Pacote pequeno