Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
M6
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2.737 g [ .0965 oz ]
Recursos de contato
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Diâmetro do rebite :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da língua :
1.07 mm [ .042 in ]
-
Comprimento do produto :
30.18 mm [ 1.188 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
3.81 – 6.35 mm [ .15 – .25 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
50