Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Versão sensível
-
Disposição de contato :
4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
-
Número de contato dos polos :
4
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina (W):
.045
-
Resistência da bobina (Ω):
5000
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
120
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
10000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
40 g [ 1.41 oz ]
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel� :
Plug-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Soquete
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Parafusos de montagem
Dimensões
-
Altura do produto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Comprimento do produto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largura do produto :
18.67 mm [ .735 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 75
-
Temperatura do ambiente (máx) :
75 °C [ 167 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
0 – .1
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30