Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
-
Estilo de revestimento :
Espiral, Plano
Recursos de configuração
-
Número de trechos e ramificações :
4
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
Dimensões
-
Espessura da parede :
Grosso/Pesado
-
Compatible Cable Diameter - Body (Min) :
25 mm [ 1 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Body (Max) :
53 mm [ 2.1 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Min) :
9 mm [ .35 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Max) :
23 mm [ .9 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) (corpo) :
75 mm [ 2.95 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) (trecho) :
25 mm [ .98 in ]
-
Comprimento do trecho :
44 mm [ 1.73 in ]
-
Comprimento geral do produto :
217 mm [ 8.54 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (corpo) :
25 mm [ .98 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (trecho) :
9 mm [ .35 in ]
-
Espessura da parede recuperada (Max) (Corpo) :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Espessura da parede recuperada (Max) (trecho) :
2 mm [ .08 in ]
-
Comprimento do corpo :
100 mm [ 3.94 in ]
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3