Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
9.5
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diâmetro de contato :
1.8 mm [ .071 in ]
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – 1.2
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.89 – 1.52 mm [ .035 – .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco