Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Capa protetora (tipo boot) de isolamento e tipo de produto da manga :
Capa protetora (tipo boot) de isolamento
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PA 66
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 125 °C [ -13 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
8000
-
Método de embalagem :
Caixa