Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Espessura do revestimento do terminal :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
3.58 mm [ .141 in ]
-
Diâmetro interno recuperado :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
-
Diâmetro interno do barril :
1.55 mm [ .061 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Espessura do material terminal :
.84 mm [ .033 in ]
-
Comprimento do produto :
14.68 mm [ .578 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Peça solta