Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Dimensões
-
Diâmetro externo :
9.37 mm [ .369 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
6
-
Tamanho do fio (mm²):
13 – 15
-
Diâmetro interno do barril :
5.89 mm [ .232 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
20800 – 33100
-
Espessura do material terminal :
1.52 mm [ .06 in ]
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
3.864
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Ouro
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
50
-
Material base de contato :
Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Peça solta
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda paralela
-
Selável :
Não
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme