Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Solid (mm²):
50
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Stranded (mm²):
35 – 50
-
Compatible Cross-Section Range – Sector Shaped Conductor – Solid (mm²):
50 – 185
-
Compatible Cross-Section Range – Round Conductor – Stranded (mm²):
35 – 70
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Bolted Bus Termination
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
-
Tipo de condutor :
Setor, Sólido, Redondo, Trefilado
-
Material do produto primário :
Latão
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
2 – 2/0, 1/0 – 1/0, 2 – 300
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
50 – 185, 50, 35 – 150, 35 – 70
Operação/Aplicação
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Clamp