Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Almofadas de solda
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Dimensões
-
Altura do produto :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diâmetro do produto :
19 mm [ 0,748 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.068 bar [ 1 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
10X FS
-
Output Signal Type :
100mV
Outro
-
Opções de sensor :
Sem tubo
-
Não linearidade (%):
.3
-
Ajuste :
Weldable (No Thread)