Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
Recursos de contato
-
Diâmetro do pino compatível :
.63 mm [ .024 in ]
Recurso de terminação
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda :
.63 mm [ .024 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal