Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Outro
-
Independente do formato oval do Duto :
Sim
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Operação/Aplicação
-
Sistemas de dutos :
Plástico, Concreto, Aço
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10
Condições de uso
-
Condição de instalação :
Seco, Molhado
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Dimensões
-
Diâmetro do cabo admissível. no diâmetro interno do duto (mm):
0-74 a 95.0 mm, 0-66 a 90.0 mm, 0-85 a 105.0 mm, 0-45 a 75.0 mm, 0-80 a 100.0 mm, 60-100 a 120.0 mm, 55-95 a 115.0 mm, 0-60 a 85.0 mm, 0-52 a 80.0 mm, 0-90 a 110.0 mm