Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
-
Tipo de acelerômetro :
Tensão de 3 fios
-
Encapsulamento do sensor :
Integrado
Características elétricas
-
Tensão de Excitação (VDC):
3.3 – 5.5
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±1.25
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Cerâmica
-
Número de eixos de detecção :
Triaxial
-
Peso do Produto (g):
2.6
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Solder
Outro
-
Sensibilidade (mV/g):
.2
-
Faixa de aceleração (±) (g):
6000
-
Não linearidade (FSO) (%):
±2